Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0725 - 2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí
Kusovník
K0725.5200X20
BESTKIPP
Objednací číslo
K0725.5200X20
AUSF
Provedení
Náboj s drážkou
A
Vzdálenost
82 mm
D1
Průměr
198 mm
D2
Průměr
20 / H7
D3
Průměr
51.0 mm
D4
Průměr
26 mm
H
Výška
31.0 mm
H2
Výška
17.5 mm
L
Délka
141.0 mm
L1
Výška
32 mm
L2
Délka
81 mm
L3
Výška
60.0 mm
B3
Šířka drážky v náboji
6 mm
T
Výška drážky v náboji
22,8 mm
GEW
Hmotnost cca
0.7280 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Pohledy na výkrese
BS
Popis
Informace
Informace
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269099
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245061266
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.